Menu Search

Separadores

En stock

Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.

Código De La Serie: SR2702

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia entre llaves Finalizar Longitud de la rosca Longitud del espaciador Compra
0,3768 € - 0,3968 € 80 En stock
M2.5
5.0 mm
Zincado
6.0 mm
12.0 mm
0,4178 € - 0,4399 € 798 En stock
M2
4.0 mm
Zincado
5.0 mm
18.0 mm
0,4068 € - 0,4277 € 201 En stock
M3
5.5 mm
Zincado
6.0 mm
12.0 mm
0,5405 € - 0,5693 € 386 En stock
M4
7.0 mm
Zincado
8.0 mm
12.0 mm
0,6599 € - 0,6952 € 5412 En stock
M4
7.0 mm
Zincado
8.0 mm
25.0 mm
0,4587 € - 0,4831 € 4263 En stock
M3
5.5 mm
Zincado
6.0 mm
20.0 mm
0,3791 € - 0,399 € 543 En stock
M3
5.0 mm
Zincado
6.0 mm
8.0 mm
0,6444 € - 0,6776 € 898 En stock
M3
5.5 mm
Zincado
6.0 mm
40.0 mm
0,3691 € - 0,389 € 106 En stock
M3
5.0 mm
Zincado
6.0 mm
12.0 mm
0,3957 € - 0,4156 € 900 En stock
M2.5
5.0 mm
Zincado
6.0 mm
18.0 mm
0,4178 € - 0,4399 € 600 En stock
M2.5
5.0 mm
Zincado
6.0 mm
25.0 mm
0,3725 € - 0,3924 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
5.0 mm
Zincado
6.0 mm
10.0 mm
2,4053 € - 2,5314 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
13.0 mm
Sin acabado
14.0 mm
20.0 mm
1,9964 € - 2,1013 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
10.0 mm
Sin acabado
10.0 mm
35.0 mm
0,4587 € - 0,4831 € 250 En stock
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
10.0 mm
6,7187 € - 7,0724 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
13.0 mm
Sin acabado
14.0 mm
35.0 mm
0,4565 € - 0,4797 € Solicite el plazo de entrega aquí
4NC-M3
5.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
5.0 mm
5,2615 € - 11,6306 € 690 En stock
M8
13.0 mm
Sin acabado
14.0 mm
70.0 mm
10201329 0,4133 € - 0,4355 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3-4NC
5.0 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
5.0 mm
5,5542 € - 5,8465 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
13.0 mm
Sin acabado
14.0 mm
25.0 mm
  • de 36
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10199039

Rango de precios
0,3968 € - 0,3768 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 18.0 mm

10198988

Rango de precios
0,4399 € - 0,4178 €

Niveles de existencias
798 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10199343

Rango de precios
0,4277 € - 0,4068 €

Niveles de existencias
201 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 12.0 mm

10199466

Rango de precios
0,5693 € - 0,5405 €

Niveles de existencias
386 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 25.0 mm

10199503

Rango de precios
0,6952 € - 0,6599 €

Niveles de existencias
5412 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

10199381

Rango de precios
0,4831 € - 0,4587 €

Niveles de existencias
4263 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 8.0 mm

10199121

Rango de precios
0,399 € - 0,3791 €

Niveles de existencias
543 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 40.0 mm

10199428

Rango de precios
0,6776 € - 0,6444 €

Niveles de existencias
898 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 12.0 mm

10199169

Rango de precios
0,389 € - 0,3691 €

Niveles de existencias
106 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10199053

Rango de precios
0,4156 € - 0,3957 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10199077

Rango de precios
0,4399 € - 0,4178 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10199022

Rango de precios
0,3924 € - 0,3725 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 20.0 mm

10201237

Rango de precios
2,5314 € - 2,4053 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 35.0 mm

10201176

Rango de precios
2,1013 € - 1,9964 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10337233

Rango de precios
0,4831 € - 0,4587 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 35.0 mm

10634264

Rango de precios
7,0724 € - 6,7187 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Separador Sub-D Hexagonal 5.0 mm 4NC-M3 5.0 mm

10201312

Rango de precios
0,4797 € - 0,4565 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 70.0 mm

10201282

Rango de precios
11,6306 € - 5,2615 €

Niveles de existencias
690 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    70.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Separador Sub-D Hexagonal 5.0 mm M3-4NC 5.0 mm

10201329

Rango de precios
0,4355 € - 0,4133 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 25.0 mm

10587041

Rango de precios
5,8465 € - 5,5542 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado