Menu Search

Separadores

En stock

Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.

Código De La Serie: SR2702

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia entre llaves Finalizar Longitud de la rosca Longitud del espaciador Compra
1,7199 € - 1,8106 € 1173 En stock
M8
13.0 mm
Zincado
14.0 mm
35.0 mm
2,6087 € - 2,7458 € 234 En stock
M8
13.0 mm
Zincado
14.0 mm
70.0 mm
1,0932 € - 1,1506 € 913 En stock
M2.5
5.0 mm
Acero inoxidable
6.0 mm
8.0 mm
1,5885 € - 1,6725 € 39 En stock
M8
13.0 mm
Zincado
14.0 mm
30.0 mm
2,3611 € - 2,485 € 90 En stock
M8
13.0 mm
Zincado
14.0 mm
60.0 mm
1,123 € - 1,1828 € 739 En stock
M2.5
5.0 mm
Acero inoxidable
6.0 mm
7.0 mm
1,2049 € - 1,269 € 3989 En stock
M3
5.5 mm
Acero inoxidable
6.0 mm
8.0 mm
1,3618 € - 1,4325 € 622 En stock
M3
5.5 mm
Acero inoxidable
6.0 mm
18.0 mm
1,6028 € - 1,6879 € 490 En stock
M3
5.5 mm
Acero inoxidable
6.0 mm
35.0 mm
0,7427 € - 0,7826 € 1500 En stock
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
18.0 mm
1,7343 € - 1,826 € 600 En stock
M5
8.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
35.0 mm
2,4053 € - 2,5314 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
8.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
55.0 mm
1,5741 € - 1,657 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
8.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
30.0 mm
2,245 € - 2,3623 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
8.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
50.0 mm
1,4403 € - 1,5155 € 400 En stock
M6
10.0 mm
Chapado en níquel
10.0 mm
12.0 mm
1,2612 € - 1,3275 € 5200 En stock
M2.5
5.0 mm
Acero inoxidable
6.0 mm
20.0 mm
1,7056 € - 1,7952 € 48 En stock
M5
8.0 mm
Acero inoxidable
8.0 mm
15.0 mm
1,1496 € - 1,2104 € 1100 En stock
M3
5.5 mm
Acero inoxidable
6.0 mm
6.0 mm
1,3187 € - 1,3883 € 1000 En stock
M3
5.5 mm
Acero inoxidable
6.0 mm
15.0 mm
2,1422 € - 2,255 € 952 En stock
M5
8.0 mm
Acero inoxidable
8.0 mm
30.0 mm
  • de 36
Separadores de macho a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 35.0 mm

10199947

Rango de precios
1,8106 € - 1,7199 €

Niveles de existencias
1173 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 70.0 mm

10199985

Rango de precios
2,7458 € - 2,6087 €

Niveles de existencias
234 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    70.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10200025

Rango de precios
1,1506 € - 1,0932 €

Niveles de existencias
913 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 30.0 mm

10199930

Rango de precios
1,6725 € - 1,5885 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 60.0 mm

10199978

Rango de precios
2,485 € - 2,3611 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    60.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10200018

Rango de precios
1,1828 € - 1,123 €

Niveles de existencias
739 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10200131

Rango de precios
1,269 € - 1,2049 €

Niveles de existencias
3989 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

10200179

Rango de precios
1,4325 € - 1,3618 €

Niveles de existencias
622 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 35.0 mm

10200216

Rango de precios
1,6879 € - 1,6028 €

Niveles de existencias
490 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

10198339

Rango de precios
0,7826 € - 0,7427 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 35.0 mm

10198681

Rango de precios
1,826 € - 1,7343 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 55.0 mm

10198728

Rango de precios
2,5314 € - 2,4053 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    55.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 30.0 mm

10198674

Rango de precios
1,657 € - 1,5741 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 50.0 mm

10198711

Rango de precios
2,3623 € - 2,245 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 12.0 mm

10198759

Rango de precios
1,5155 € - 1,4403 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10200087

Rango de precios
1,3275 € - 1,2612 €

Niveles de existencias
5200 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 15.0 mm

10200438

Rango de precios
1,7952 € - 1,7056 €

Niveles de existencias
48 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 6.0 mm

10200124

Rango de precios
1,2104 € - 1,1496 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10200162

Rango de precios
1,3883 € - 1,3187 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 30.0 mm

10200469

Rango de precios
2,255 € - 2,1422 €

Niveles de existencias
952 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable