10637395
1259844
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,6852 € |
| 500 + | 0,6509 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Distancia entre llaves | 0.217 in |
|---|---|
| Distancia entre llaves | 5.5 mm |
| Longitud del espaciador | 0.472 in |
| Longitud del espaciador | 12.0 mm |
| Longitud de la rosca | 0.236 in |
| Longitud de la rosca | 6.0 mm |
| Color | Natural |
| Finalizar | Zincado |
| Material completo | Acero |
| Forma del espaciador | Hexagonal |
| Medida de la rosca | M3 |
| Tipo de rosca | Metric |
| Tipo | Male-Female Undercut Spacer |
| Código de material | 7415330000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar