10199626
1221413
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,6646 € |
500 + | 0,6312 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spacer Length | 12.0 mm |
---|---|
Spacer Length | 0.472 in |
Thread Length | 8.0 mm |
Thread Length | 0.315 in |
Internal Thread Length | 7.0 mm |
Internal Thread Length | 0.276 in |
Thread Size | M5 |
Thread Type | Metric |
Type | Male-Female Undercut Spacer |
Spacer Shape | Hexagonal |
Full Material | Steel |
Finish | Galvanized |
Specifications | DIN 76-B |
Standard | DIN |
Standard | BR |
Commodity Code | 7318190090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar