10175446
TCBNS-M4-8
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,1396 € |
2500 + | 0,1327 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole B Fix Type | Male Thread Fix |
Compatible Thread Sizes (All) | M4 |
Hole Diameter A | 3.8 mm |
Hole Diameter A | 0.15 in |
Spacer Length | 8.0 mm |
Spacer Length | 0.315 in |
Thread Length | 8.0 mm |
Thread Length | 0.315 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Locking Head Height A | 4.0 mm |
Locking Head Height A | 0.157 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar