10013861
LCCBSM-M4-14-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2448 € |
5000 + | 0,2326 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole B Fix Type | Male Thread Fix |
Compatible Thread Sizes (All) | M4 |
Body Diameter | 7.1 mm |
Body Diameter | 0.28 in |
Hole Diameter A | 4.8 mm |
Hole Diameter A | 0.189 in |
Spacer Length | 23.4 mm |
Spacer Length | 0.921 in |
Thread Length | 7.6 mm |
Thread Length | 0.299 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Locking Head Height A | 5.6 mm |
Locking Head Height A | 0.22 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar