10184325
100219100002
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,2602 € |
500 + | 0,2466 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole B Fix Type | Female Thread Fix |
Compatible Thread Sizes (All) | #6,3.5mm self tapping screw |
Hole Diameter A | 4.0 mm |
Hole Diameter A | 0.157 in |
Spacer Length | 19.1 mm |
Spacer Length | 0.752 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Locking Head Height A | 8.0 mm |
Locking Head Height A | 0.315 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar