10292389
499621
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
168 - 839 | 7,9881 € |
840 + | 7,5887 € |
Material completo de la rueda | Polímero termoplástico |
---|---|
Material de la carcasa de la ruedecilla | Acero |
Color | Negro |
Tipo de montaje | Vástago roscado |
Capacidad de carga | 12.0 kg |
Capacidad de carga | 12.0 kg |
Anchura de la rueda | 16.0 mm |
Anchura de la rueda | 0.63 in |
Diámetro de rueda | 40.0 mm |
Diámetro de rueda | 1.575 in |
Código de material | 8302420090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar