Menu Search

Ruedas industriales

En stock

Las ruedas industriales son ideales para aplicaciones o industrias pesadas, tales como; automoción, ingeniería y fabricación, entre otras. Diseñadas en última instancia para soportar cargas pesadas, estas ruedas suelen utilizarse en artículos como carros rodantes, estanterías de almacenamiento, líneas de remolque, equipos de mantenimiento y camiones de plataforma, entre otros. Nuestra oferta incluye opciones de ruedas con orificio para perno, vástago roscado, plato fijo y plato giratorio, fabricadas en una variedad de colores y materiales que incluyen caucho, nylon, hierro fundido y poliuretano. Ofrecemos variedad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.

Código De La Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
155 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de rueda Tipo de ruedecilla Capacidad de carga Compra
17,3375 € - 38,3139 € 233 En stock
80.0 mm
Rueda con vástago roscado y freno
10,2079 € - 22,5525 € 45 En stock
80.0 mm
Rueda con vástago roscado
98,7254 € - 218,2156 € 12 En stock
45.0 mm
Rueda de plato fijo
611.8 kg
13,0216 € - 28,7936 € 20 En stock
80.0 mm
Rueda de plato fijo
50.0 kg
36,5368 € - 80,7532 € Solicite el plazo de entrega aquí
180.0 mm
Rueda de plato fijo
150.0 kg
13,0745 € - 28,9205 € 64 En stock
80.0 mm
Rueda con vástago roscado y freno
60.0 kg
14,5343 € - 32,1468 € 32 En stock
100.0 mm
Rueda de plato fijo
70.0 kg
39,0861 € - 86,4125 € Solicite el plazo de entrega aquí
200.0 mm
Rueda de plato fijo
220.0 kg
8,1451 € - 18,0039 € 130 En stock
50.0 mm
Rueda con vástago roscado y freno
55.0 kg
17,3798 € - 38,4091 € 6 En stock
150.0 mm
Rueda de plato fijo
150.0 kg
217,0943 € - 479,8967 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
Rueda con plato giratorio
7,8278 € - 17,2952 € 4 En stock
80.0 mm
Rueda de plato fijo
50.0 kg
10283752 31,4593 € - 69,5299 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
Rueda con vástago roscado y freno
71,9945 € - 159,1369 € 2 En stock
45.0 mm
Rueda de plato fijo
611.8 kg
9,9751 € - 22,0342 € 139 En stock
60.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
60.0 kg
7,9653 € - 17,6125 € 33 En stock
100.0 mm
Rueda de plato fijo
80.0 kg
2,6974 € - 5,9607 € 44 En stock
50.0 mm
Rueda de plato fijo
55.0 kg
216,4068 € - 478,3523 € 4 En stock
200.0 mm
Rueda con plato giratorio
713.8 kg
4,1968 € - 9,2796 € 242 En stock
60.0 mm
Rueda de plato fijo
60.0 kg
10,6416 € - 23,5363 € 76 En stock
80.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
60.0 kg
  • de 8
Rueda con vástago roscado 80.0 mm 100.0 kg Blanco

10283745

Rango de precios
38,3139 € - 17,3375 €

Niveles de existencias
233 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con vástago roscado y freno
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda con vástago roscado 80.0 mm 100.0 kg Blanco

10283714

Rango de precios
22,5525 € - 10,2079 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con vástago roscado
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda de plato fijo 45.0 mm Neumático de color marrón/rojo

10208946

Rango de precios
218,2156 € - 98,7254 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Neumático de color marrón/rojo
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 80.0 mm 50.0 kg Fijación atornillable

10270103

Rango de precios
28,7936 € - 13,0216 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Capacidad de carga
    50.0 kg
  • Anchura de la rueda
    25.0 mm
Rueda 180.0 mm 150.0 kg Fijación atornillable

10270141

Rango de precios
80,7532 € - 36,5368 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Capacidad de carga
    150.0 kg
  • Anchura de la rueda
    45.0 mm
Rueda 80.0 mm 60.0 kg Vástago roscado Blanco

10283486

Rango de precios
28,9205 € - 13,0745 €

Niveles de existencias
64 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con vástago roscado y freno
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda 100.0 mm 70.0 kg Fijación atornillable

10270110

Rango de precios
32,1468 € - 14,5343 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Capacidad de carga
    70.0 kg
  • Anchura de la rueda
    30.0 mm
Rueda 200.0 mm 220.0 kg Fijación atornillable

10270158

Rango de precios
86,4125 € - 39,0861 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Capacidad de carga
    220.0 kg
  • Anchura de la rueda
    50.0 mm
Rueda 50.0 mm 55.0 kg Vástago roscado Blanco

10283455

Rango de precios
18,0039 € - 8,1451 €

Niveles de existencias
130 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con vástago roscado y freno
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda de plato fijo 150.0 mm 40.0 mm Negro:Natural

10294116

Rango de precios
38,4091 € - 17,3798 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro:Natural
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Capacidad de carga
    150.0 kg
Rueda 45.0 mm 611.8 kg Fijación atornillable 132.0 mm Neumático de color marrón/rojo

10208939

Rango de precios
479,8967 € - 217,0943 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Neumático de color marrón/rojo
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda de plato fijo 80.0 mm 25.0 mm Negro

10269985

Rango de precios
17,2952 € - 7,8278 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Capacidad de carga
    50.0 kg
Rueda con vástago roscado 100.0 mm 120.0 kg Blanco

10283752

Rango de precios
69,5299 € - 31,4593 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con vástago roscado y freno
  • Tipo de montaje
    Threaded Stem
Rueda de plato fijo 45.0 mm Neumático de color marrón/rojo

10208885

Rango de precios
159,1369 € - 71,9945 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero inoxidable
  • Color
    Neumático de color marrón/rojo
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 60.0 mm 60.0 kg Fijación atornillable Blanco

10269275

Rango de precios
22,0342 € - 9,9751 €

Niveles de existencias
139 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda de plato fijo 100.0 mm 27.0 mm Blanco

10269190

Rango de precios
17,6125 € - 7,9653 €

Niveles de existencias
33 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda de plato fijo 50.0 mm 18.0 mm Blanco

10269152

Rango de precios
5,9607 € - 2,6974 €

Niveles de existencias
44 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 200.0 mm 713.8 kg Fijación atornillable Neumático de color marrón/rojo

10208953

Rango de precios
478,3523 € - 216,4068 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Neumático de color marrón/rojo
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda de plato fijo 60.0 mm 22.0 mm Blanco

10269169

Rango de precios
9,2796 € - 4,1968 €

Niveles de existencias
242 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Nylon
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 80.0 mm 60.0 kg Fijación atornillable Blanco

10269299

Rango de precios
23,5363 € - 10,6416 €

Niveles de existencias
76 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado