Menu Search

Rueda con vástago roscado 80.0 mm 100.0 kg Blanco

Esta rueda con vástago roscado tiene una cubierta de nylon natural con carcasa de acero galvanizado.
Referencia de Essentra:

10283714

Número de pieza del fabricante:

497967

45 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 22,5525 €
20 - 99 10,7473 €
100 + 10,2079 €
Paquete estándar: 20

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

22,55 €

1 x 22,5525 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de la rueda Nylon
Material de la carcasa de la ruedecilla Acero
Color Blanco
Tipo de ruedecilla Rueda con vástago roscado
Tipo de montaje Threaded Stem
Anchura de la rueda 40.0 mm
Diámetro de rueda 80.0 mm
Altura general 136.0 mm
Material completo de la carcasa de la ruedecilla Acero
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros