Menu Search

Rueda 60.0 mm 60.0 kg Fijación atornillable Blanco

Cubierta de nylon blanco con carcasa de acero zincado. Esta rueda con plato giratorio viene con un freno y es de montaje atornillado.
Referencia de Essentra:

10269275

Número de pieza del fabricante:

491019

139 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 35 22,0342 €
36 - 179 10,4935 €
180 + 9,9751 €
Paquete estándar: 36

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

22,03 €

1 x 22,0342 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de la rueda PA
Material de la carcasa de la ruedecilla Acero
Color Blanco
Tipo de ruedecilla Rueda con plato giratorio y freno
Tipo de montaje Espárrago roscado
Capacidad de carga 60.0 kg
Anchura de la rueda 22.0 mm
Diámetro de rueda 60.0 mm
Altura general 90.0 mm
Material completo de la carcasa de la ruedecilla Acero
Código de material 8302200090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros