10208953
1337447
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 1 | 465,7763 € |
| 2 - 9 | 221,8002 € |
| 10 + | 210,7174 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Material de la rueda | PA |
|---|---|
| Material de la carcasa de la ruedecilla | Acero |
| Color | Neumático de color marrón/rojo |
| Tipo de ruedecilla | Rueda con plato giratorio |
| Tipo de montaje | Espárrago roscado |
| Capacidad de carga | 713.8 kg |
| Capacidad de carga | 713.8 kg |
| Anchura de la rueda | 50.0 mm |
| Anchura de la rueda | 1.969 in |
| Diámetro de rueda | 200.0 mm |
| Diámetro de rueda | 7.874 in |
| Altura general | 242.0 mm |
| Altura general | 9.528 in |
| Material completo de la carcasa de la ruedecilla | Acero |
| Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar