Menu Search

Rueda 80.0 mm 50.0 kg Fijación atornillable

Rueda de plato fijo hecha de caucho con carcasa de acero zincado. Cubierta negra.
Referencia de Essentra:

10270103

Número de pieza del fabricante:

491108

20 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 15 28,7936 €
16 - 79 13,7092 €
80 + 13,0216 €
Paquete estándar: 16

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

28,79 €

1 x 28,7936 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de la carcasa de la ruedecilla Acero
Tipo de ruedecilla Rueda de plato fijo
Tipo de montaje Espárrago roscado
Capacidad de carga 50.0 kg
Anchura de la rueda 25.0 mm
Diámetro de rueda 80.0 mm
Altura general 108.0 mm
Material completo de la carcasa de la ruedecilla Acero
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros