10283509
497946
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 11 | 38,78 € |
12 - 59 | 18,47 € |
60 + | 17,55 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wheel Material | PA |
---|---|
Caster Housing Material | Steel |
Colour | White |
Caster Type | Threaded Stem Castor With Brake |
Mount Type | Threaded Stem |
Load Capacity | 80.0 kg |
Load Capacity | 80.0 kg |
Wheel Width | 33.0 mm |
Wheel Width | 1.299 in |
Wheel Diameter | 125.0 mm |
Wheel Diameter | 4.921 in |
Overall Height | 187.0 mm |
Overall Height | 7.362 in |
Caster Housing Full Material | Steel |
Commodity Code | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar