10192719
1220374
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 19 | 13,742 € |
20 - 99 | 6,5415 € |
100 + | 6,218 € |
Ball Diameter | 50.0 mm |
---|---|
Ball Diameter | 1.969 in |
Maximum Load Capacity | 20.0 kg |
Maximum Load Capacity | 20.0 kg |
Type | Part Assembled |
Colour | Red |
Fitting Type | Non Threaded |
Orientation | Left Hand |
Commodity Code | 7326909890 |
Load Capacity | 20.0 kg |
Load Capacity | 20.0 kg |
Wheel Material | PP |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar