10192696
1220372
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 9,5554 € |
50 - 249 | 4,55 € |
250 + | 4,3222 € |
Ball Diameter | 35.0 mm |
---|---|
Ball Diameter | 1.378 in |
Maximum Load Capacity | 15.0 kg |
Maximum Load Capacity | 15.0 kg |
Type | Part Assembled |
Colour | Red |
Fitting Type | Non Threaded |
Orientation | Left Hand |
Commodity Code | 7326909890 |
Load Capacity | 15.0 kg |
Load Capacity | 15.0 kg |
Wheel Material | PP |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar