20213404
20213404
Cantidad | Precio unitario |
---|
Mano de hilo | Mano derecha |
---|---|
d1 | 22.0 |
l1 ±0.3 | 45.0 |
d2 | M14 |
d3 | 22.0 |
d4 | 30.0 |
h1 ±0.3 | 28.0 |
Peso g | 220.9 |
h2 ±0.3 | 22.0 |
l2 min | 21.5 |
A/F tol. h14 | 16.0 |
Fuerza de extracción mín. kg | 10.0 |
Carga estática máx. kg | 800.0 |
Dyn. carga C máx. kg | 320.0 |
Fuerza requerida para el movimiento máx. kg | 10.0 |
Material | Acero inoxidable |
Material con tapa | Neopreno |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar