20213237
20213237
Cantidad | Precio unitario |
---|
Mano de hilo | Mano derecha |
---|---|
d1 | 16.0 |
l1 ±0.3 | 35.0 |
d2 | M12 |
d3 | 16.0 |
d4 | 24.0 |
h1 ±0.3 | 20.0 |
Peso g | 103.8 |
h2 ±0.3 | 16.0 |
l2 min | 15.5 |
A/F tol. h14 | 13.0 |
Fuerza de extracción mín. kg | 8.0 |
Carga estática máx. kg | 400.0 |
Dyn. carga C máx. kg | 160.0 |
Fuerza requerida para el movimiento máx. kg | 8.0 |
Material | Acero |
Material con tapa | Neopreno |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar