10383667
471350
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
20 - 99 | 57,7085 € |
100 + | 54,8235 € |
Overall Thickness | 0.8 mm |
---|---|
Overall Thickness | 0.031 in |
Overall Width | 9.5 mm |
Overall Width | 0.374 in |
Overall Length | 274.3 m |
Overall Length | 899.934 ft |
Colour | White |
Commodity Code | 3919908099 |
Roll Length | 274.0 m |
Roll Length | 898.95 ft |
Adhesive Type | Rubber |
Removability | Permanent |
Shape | Continuous |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar