Estos rieles de soporte del eje se utilizan para proporcionar apoyo y estabilidad continuos en los ejes lineales. Se suelen utilizar con guías lineales para aportar un sistema de fricción baja con apoyo total.
Viene con un eje de acero endurecido y orificios de montaje para instalarlo y apoyarlo en toda su longitud. Estos rieles se utilizan con guías lineales abiertas o carros para crear un sistema de movimiento lineal.
El eje está premontado en el riel de soporte del eje. Tiene gran durabilidad y resistencia al desgaste, por lo que puede soportar cargas elevadas y movimiento repetitivo. Se utiliza mucho en el sector industrial, automovilístico, dispositivos médicos y fabricación de electrónica.
Material: Aluminio, Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | l1 | Material | Tipo de raíl | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.641,9235 € - 4.046,5887 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5400.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 2.381,0774 € - 2.645,6463 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4500.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 26,4558 € - 35,278 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
600.0
|
Aluminio
|
Riel de soporte
|
9.5
|
5.5
|
16.0
|
100.0
|
||
| 54,1916 € - 72,259 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
600.0
|
Aluminio
|
Riel de soporte
|
17.0
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 2.029,4825 € - 2.254,9759 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3000.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 33,5432 € - 44,7242 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
600.0
|
Aluminio
|
Riel de soporte
|
11.0
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 26,4558 € - 35,278 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
600.0
|
Aluminio
|
Riel de soporte
|
9.5
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 817,5179 € - 908,352 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1200.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 1.019,073 € - 1.132,301 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1500.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 407,4367 € - 452,7109 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
600.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 33,5432 € - 44,7242 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
600.0
|
Aluminio
|
Riel de soporte
|
11.0
|
6.6
|
20.0
|
100.0
|
||
| 461,6706 € - 615,5608 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2000.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 727,604 € - 970,1493 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
240.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 1.374,3279 € - 1.527,0334 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3800.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 122,7906 € - 163,7173 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
400.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 1.099,3502 € - 1.221,4955 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4000.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 1.370,7102 € - 1.523,0137 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5000.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 1.464,1466 € - 1.626,8272 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5850.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 416,4492 € - 555,2656 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1800.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 1.207,8921 € - 1.342,107 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4400.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar