Menu Search

Riel de soporte de eje 20.0 11.0 600.0 Aluminio

Este riel de soporte de eje de 20Ø se utiliza con pasamuros lineales y otros componentes de movimiento lineal. Aporta a los ejes lineales un soporte sólido y robusto y puede resistir cargas pesadas. Está fabricado en aluminio y resulta sencillo de instalar y desinstalar.
Referencia de Essentra:

20272548

Número de pieza del fabricante:

20272548

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 44,7242 €
5 - 9 42,4922 €
10 - 19 40,2497 €
20 - 49 38,0177 €
50 + 33,5432 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

44,72 €

1 x 44,7242 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de raíl Riel de soporte
d1 tol. h6 20.0
d2 6.6
d3 11.0
l1 600.0
l2 100.0
w1 52.0
w2 37.0
h1 ±0.01 32.0
h2 6.0
h3 6.5
α 50.0
Material Aluminio

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros