Estos rieles de soporte del eje se utilizan para proporcionar apoyo y estabilidad continuos en los ejes lineales. Se suelen utilizar con guías lineales para aportar un sistema de fricción baja con apoyo total.
Viene con un eje de acero endurecido y orificios de montaje para instalarlo y apoyarlo en toda su longitud. Estos rieles se utilizan con guías lineales abiertas o carros para crear un sistema de movimiento lineal.
El eje está premontado en el riel de soporte del eje. Tiene gran durabilidad y resistencia al desgaste, por lo que puede soportar cargas elevadas y movimiento repetitivo. Se utiliza mucho en el sector industrial, automovilístico, dispositivos médicos y fabricación de electrónica.
Material: Aluminio, Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | l1 | Material | Tipo de raíl | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96,4194 € - 128,5556 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
450.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 288,2955 € - 384,3976 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1350.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 139,2924 € - 185,7197 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
600.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 325,9959 € - 434,6541 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1400.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 755,3081 € - 1.007,0774 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
360.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 1.005,5119 € - 1.117,2378 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4000.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 1.020,6174 € - 1.134,0146 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4500.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 1.188,3966 € - 1.320,4431 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5250.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 1.947,1109 € - 2.163,4647 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5400.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 2.161,9098 € - 2.402,1278 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
600.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 1.118,6023 € - 1.242,8844 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2100.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 461,6706 € - 615,5608 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2000.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 1.262,1683 € - 1.402,4128 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4600.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 1.479,2521 € - 1.643,6146 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5400.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 644,7775 € - 859,7033 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2800.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 735,2097 € - 980,2831 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3200.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 1.316,4445 € - 1.462,7079 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
480.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 667,9435 € - 890,5914 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2200.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 1.087,9259 € - 1.208,8018 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3000.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar