Estos rieles de soporte del eje se utilizan para proporcionar apoyo y estabilidad continuos en los ejes lineales. Se suelen utilizar con guías lineales para aportar un sistema de fricción baja con apoyo total.
Viene con un eje de acero endurecido y orificios de montaje para instalarlo y apoyarlo en toda su longitud. Estos rieles se utilizan con guías lineales abiertas o carros para crear un sistema de movimiento lineal.
El eje está premontado en el riel de soporte del eje. Tiene gran durabilidad y resistencia al desgaste, por lo que puede soportar cargas elevadas y movimiento repetitivo. Se utiliza mucho en el sector industrial, automovilístico, dispositivos médicos y fabricación de electrónica.
Material: Aluminio, Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | l1 | Material | Tipo de raíl | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626,5832 € - 835,4372 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
240.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 1.241,5304 € - 1.655,3774 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
480.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 1.010,9279 € - 1.347,9038 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3900.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 1.395,2725 € - 1.860,3599 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5400.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 1.078,7441 € - 1.438,3254 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5400.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 157,3387 € - 209,7849 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
600.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 1.345,9998 € - 1.583,531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1800.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 2.902,0277 € - 3.414,1452 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3900.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 516,7825 € - 689,0469 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1500.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 1.231,5764 € - 1.368,4253 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3000.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 618,2582 € - 824,3513 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1800.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 1.109,8543 € - 1.233,1632 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2700.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 902,4071 € - 1.061,6604 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1200.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 1.793,1466 € - 2.109,5799 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
240.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 1.318,4121 € - 1.757,8792 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5100.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 1.549,0147 € - 2.065,3529 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
600.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 721,9236 € - 962,5754 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2100.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 1.659,3971 € - 1.843,7734 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5760.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1.727,7105 € - 1.919,6819 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
600.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 233,1096 € - 310,8163 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1200.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar