Estos rieles de soporte del eje se utilizan para proporcionar apoyo y estabilidad continuos en los ejes lineales. Se suelen utilizar con guías lineales para aportar un sistema de fricción baja con apoyo total.
Viene con un eje de acero endurecido y orificios de montaje para instalarlo y apoyarlo en toda su longitud. Estos rieles se utilizan con guías lineales abiertas o carros para crear un sistema de movimiento lineal.
El eje está premontado en el riel de soporte del eje. Tiene gran durabilidad y resistencia al desgaste, por lo que puede soportar cargas elevadas y movimiento repetitivo. Se utiliza mucho en el sector industrial, automovilístico, dispositivos médicos y fabricación de electrónica.
Material: Aluminio, Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | l1 | Material | Tipo de raíl | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.322,6222 € - 1.469,5731 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5850.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 1.121,2892 € - 1.245,878 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4950.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 1.289,0684 € - 1.432,2959 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5700.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 289,0466 € - 385,3919 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1500.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 486,984 € - 649,3049 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2550.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 1.054,1711 € - 1.171,3024 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4650.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 1.255,5041 € - 1.395,0081 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5550.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 317,0045 € - 422,6691 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1650.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 514,9419 € - 686,5927 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2700.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 738,6581 € - 984,8846 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3900.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 598,8368 € - 798,4561 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3150.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 626,8053 € - 835,7439 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3300.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 710,7002 € - 947,5968 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3750.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 171,545 € - 228,7197 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
900.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 1.221,9504 € - 1.357,7309 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5400.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 261,0781 € - 348,1041 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1350.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 1.118,2744 € - 1.491,0255 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5600.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 549,7121 € - 732,9565 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2100.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 1.197,314 € - 1.596,4151 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
600.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 470,6408 € - 627,5246 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1800.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar