Menu Search

Riel de soporte de eje 40.0 M10x40 480.0 Acero

Este riel de soporte de eje de 40Ø está diseñado para usarse con guías lineales y otros componentes de movimiento lineal. Ofrece un soporte sólido a los ejes lineales y puede soportar cargas pesadas. El eje está fabricado en acero con un soporte de aluminio endurecido para garantizar la alineación y precisión.
Referencia de Essentra:

20269647

Número de pieza del fabricante:

20269647

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 1.655,3774 €
5 - 9 1.572,6144 €
10 - 19 1.489,8408 €
20 - 49 1.407,0777 €
50 + 1.241,5304 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

1.655,38 €

1 x 1.655,3774 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de raíl Eje y Rail
d1 tol. h6 40.0
d2 9.0
d3 M10x40
l1 480.0
l2 300.0
w1 73.0
w2 55.0
h1 ±0.01 50.0
h2 8.0
h3 19.0
α 50.0
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros