Menu Search

Riel de soporte de eje 60.0 M14x50 3900.0 Acero

Este riel de soporte de eje de 60Ø está diseñado para usarse con guías lineales y otros componentes de movimiento lineal. Ofrece un soporte sólido a los ejes lineales y puede soportar cargas pesadas. El eje está fabricado en acero con un soporte de aluminio endurecido para garantizar la alineación y precisión.
Referencia de Essentra:

20269999

Número de pieza del fabricante:

20269999

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 3.414,1452 €
5 - 9 3.072,7265 €
10 + 2.902,0277 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

3.414,15 €

1 x 3.414,1452 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de raíl Eje y Rail
d1 tol. h6 60.0
d2 11.0
d3 M14x50
l1 3900.0
l2 300.0
w1 94.0
w2 72..0
h1 ±0.01 68.0
h2 10.0
h3 25.0
α 46.0
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros