Estos interruptores de parada/inicio por presión con resorte tienen una clasificación de 10 amp a 600 VCA con terminales de tornillo de seguridad de dedo. Cumplen las normas NEMA 4, 4, 12, 13 y IP65 cuando se instalan correctamente y están también engrasados y estancos. Acreditados por UL/CSA/CE.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Índice de elasticidad | Longitud general | Material | Diámetro del cable | Diámetro exterior | Compra | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,9826 € - 3,14 € | En producción |
2.16 Nmm
2.16 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
Acero inoxidable
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
3,0093 € - 3,1676 € | En producción |
1.18 Nmm
1.18 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
Acero inoxidable
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
3,18 € - 3,3473 € | En producción |
0.61 Nmm
0.61 Nmm
|
5 in
127.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
5,009 € - 5,2726 € | En producción |
2.28 Nmm
2.28 Nmm
|
2.752 in
69.9 mm
|
Acero inoxidable
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
5,243 € - 5,519 € | En producción |
1.01 Nmm
1.01 Nmm
|
4.5 in
114.3 mm
|
Acero inoxidable
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
5,0986 € - 5,367 € | En producción |
13.03 Nmm
13.03 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
Acero inoxidable
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
5,5586 € - 5,851 € | En producción |
5.97 Nmm
5.97 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
Acero inoxidable
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
7,6216 € - 8,0226 € | En producción |
3.49 Nmm
3.49 Nmm
|
6 in
152.4 mm
|
Acero inoxidable
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
3,1663 € - 3,3336 € | 85 En stock |
2.72 Nmm
2.72 Nmm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Acero inoxidable
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
3,0093 € - 3,1676 € | En producción |
1.34 Nmm
1.34 Nmm
|
2.752 in
69.9 mm
|
Acero inoxidable
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
3,18 € - 3,3473 € | En producción |
0.70 Nmm
0.70 Nmm
|
4.5 in
114.3 mm
|
Acero inoxidable
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
4,586 € - 4,8276 € | En producción |
2.77 Nmm
2.77 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
Acero inoxidable
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
11,0103 € - 11,59 € | En producción |
1.20 Nmm
1.20 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
Acero inoxidable
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
5,1063 € - 5,375 € | En producción |
16.85 Nmm
16.85 Nmm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Acero inoxidable
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
1,8526 € - 1,9503 € | En producción |
0.23 Nmm
0.23 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
Acero al carbono
|
0.024 in
0.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
1,8526 € - 1,9503 € | En producción |
0.12 Nmm
0.12 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Acero al carbono
|
0.024 in
0.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
1,8536 € - 1,9513 € | En producción |
0.05 Nmm
0.05 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
Acero al carbono
|
0.024 in
0.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
10439173 | 1,8536 € - 1,9513 € | En producción |
1.73 Nmm
1.73 Nmm
|
0.882 in
22.4 mm
|
Acero al carbono
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||||
1,8536 € - 1,9513 € | En producción |
0.84 Nmm
0.84 Nmm
|
1.37 in
34.8 mm
|
Acero al carbono
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
1,8536 € - 1,9513 € | En producción |
0.44 Nmm
0.44 Nmm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Acero al carbono
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar