10438541
1217224
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
30 - 149 | 1,7013 € |
150 + | 1,6163 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Length | 14.22 mm |
---|---|
Overall Length | 0.56 in |
Material | Stainless Steel |
Spring Rate | 0.57 Nmm |
Spring Rate | 0.57 Nmm |
Approximate Solid Height | 3.0 mm |
Approximate Solid Height | 0.118 in |
Load at Load Length | 4.74 N |
Load at Load Length | 4.74 N |
Loaded Length | 5.9 mm |
Loaded Length | 0.232 in |
Maximum Application Temperature | 230 °C |
Maximum Application Temperature | 446 °F |
Outside Diameter | 6.1 mm |
Outside Diameter | 0.24 in |
Wire Diameter | 0.5 mm |
Wire Diameter | 0.02 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar