Menu Search

Remaches POP

En stock

Los remaches POP son una práctica fijación usada principalmente cuando el acceso al panel está limitado o restringido a un solo lado. Esto significa que suelen instalarse en el lado posterior (ciego) de la aplicación, lo que permite la unión de los componentes.

Estos remaches son adecuados para aplicaciones de carga ligera a media y pueden usarse en lugar de adhesivos, tornillos, tuercas y pernos. Los remaches POP unen dos materiales de manera permanente. Son ideales para aplicaciones delgadas y adecuados para materiales como maderas, metales y plásticos.

Se instalan fácilmente con un martillo o con una remachadora especial. Los remaches POP se insertan en un orificio estrecho de un panel y atraviesan los dos materiales que se van a remachar.

Los remaches POP de nuestra gama son fuertes, pero ligeros. Ofrecen buenas propiedades de aislamiento eléctrico, así como resistencia a las vibraciones, la abrasión y la corrosión.

  • Materiales: nylon 6/6 y nylon 6 con policarbonato (PC)
  • Colores: beige, negro, gris, natural y blanco
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V2

Esta gama incluye opciones que se pueden instalar con una pistola remachadora, disponible a la venta por separado.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
56 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Color Material Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Rango de grosor del panel compatible Compra
0,0879 € - 0,1085 € 3288 En stock
4.7 mm
Natural
Nylon 6/6
3 mm
9.5 mm
0.5 - 4.4 mm
0,1278 € - 0,1577 € 995 En stock
6.4 mm
Natural
Nylon
3 mm
15.9 mm
0.5 - 4.4 mm
0,0691 € - 0,0853 € 7712 En stock
3.2 mm
Natural
Nylon 6/6
2 mm
6.4 mm
0.5 - 2.8 mm
0,1848 € - 0,1945 € 410 En stock
6.4 mm
Natural
Nylon 6/6
2.9 mm
9.5 mm
0.5 - 2.8 mm
1,2581 € - 1,3243 € 300 En stock
4.9 mm
Blanco
Nylon; PC
2.0 mm
9.6 mm
7.5 - 10.5 mm
0,4976 € - 0,5238 € 31921 En stock
Natural
Nylon
1.2 mm
9.0 mm
5.0 - 9.0 mm
0,6801 € - 0,7159 € 6000 En stock
3.3 mm
Blanco
Nylon; PC
1.4 mm
6.4 mm
3.5 - 6.5 mm
0,347 € - 0,3658 € 2342 En stock
4.1 mm
Blanco
Nylon; PC
1.8 mm
8.0 mm
6.0 - 9.0 mm
1,0712 € - 1,1277 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.1 mm
Negro
Nylon; PC
1.8 mm
8.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,5991 € - 0,6311 € 1891 En stock
4.9 mm
Beige
Nylon; PC
2.0 mm
9.6 mm
4.5 - 7.5 mm
0,3363 € - 0,354 € 192463 En stock
3.3 mm
Blanco
Nylon; PC
1.4 mm
6.4 mm
1.5 - 3.5 mm
0,5273 € - 0,5549 € 11967 En stock
4.1 mm
Blanco
Nylon; PC
1.8 mm
8.0 mm
3.5 - 6.0 mm
0,5814 € - 0,6113 € 8418 En stock
4.9 mm
Blanco
Nylon; PC
2.0 mm
9.6 mm
7.5 - 10.5 mm
0,1487 € - 0,1565 € 2804 En stock
3.3 mm
Gris
Nylon; PC
1.4 mm
6.4 mm
1.5 - 3.5 mm
0,2431 € - 0,2564 € 20 En stock
4.1 mm
Blanco
Nylon; PC
1.8 mm
8.0 mm
1.0 - 3.5 mm
0,955 € - 1,0048 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.9 mm
Blanco
Nylon; PC
2.0 mm
9.6 mm
4.5 - 7.5 mm
0,7792 € - 0,8212 € 9051 En stock
5.7 mm
Blanco
Nylon; PC
2.2 mm
12.0 mm
8.0 - 11.5 mm
0,1862 € - 0,196 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.1 mm
Gris
Nylon; PC
1.8 mm
8.0 mm
3.5 - 6.0 mm
1,0712 € - 1,1277 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.1 mm
Blanco
Nylon; PC
1.8 mm
8.0 mm
3.5 - 6.0 mm
0,4253 € - 0,4476 € 10757 En stock
Natural
Nylon
1.2 mm
11.0 mm
0.5 - 5.0 mm
  • de 3
De apriete ciego N/A 0.5 mm 4.4 mm (GP)

10223345

Rango de precios
0,1085 € - 0,0879 €

Niveles de existencias
3288 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.5 - 4.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
  • Longitud de anclaje
    11.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3 mm
De apriete ciego N/A 0.5 mm 4.4 mm (GP)

10223369

Rango de precios
0,1577 € - 0,1278 €

Niveles de existencias
995 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.5 - 4.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Longitud de anclaje
    14.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.9 mm
  • Altura de la cabeza
    3 mm
De apriete ciego N/A 0.5 mm 2.8 mm (GP)

10223338

Rango de precios
0,0853 € - 0,0691 €

Niveles de existencias
7712 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.5 - 2.8 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    3.2 mm
  • Longitud de anclaje
    9.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2 mm
De apriete ciego N/A 0.5 mm 2.8 mm (GP)

10223352

Rango de precios
0,1945 € - 0,1848 €

Niveles de existencias
410 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.5 - 2.8 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Longitud de anclaje
    12.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.9 mm
Remache POP N/A 7.5 mm 10.5 mm (GP)

10638200

Rango de precios
1,3243 € - 1,2581 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    7.5 - 10.5 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.6 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Tipo de remache
    Remache POP
Remache POP N/A 5.0 mm 9.0 mm (GP)

10280935

Rango de precios
0,5238 € - 0,4976 €

Niveles de existencias
31921 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.0 - 9.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.2 mm
  • Tipo de remache
    Remache POP
  • Forma de la cabeza del remache
    Alomado
Remache POP N/A 3.5 mm 6.5 mm (GP)

10419205

Rango de precios
0,7159 € - 0,6801 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.5 - 6.5 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    3.3 mm
  • Longitud de anclaje
    9.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Altura de la cabeza
    1.4 mm
Remache POP N/A 6.0 mm 9.0 mm (GP)

10153161

Rango de precios
0,3658 € - 0,347 €

Niveles de existencias
2342 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    6.0 - 9.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.1 mm
  • Longitud de anclaje
    12.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
Remache POP N/A 6.0 mm 9.0 mm (GP)

10357293

Rango de precios
1,1277 € - 1,0712 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    6.0 - 9.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Tipo de remache
    Remache POP
Remache POP N/A 4.5 mm 7.5 mm (GP)

10219515

Rango de precios
0,6311 € - 0,5991 €

Niveles de existencias
1891 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    4.5 - 7.5 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.6 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Tipo de remache
    Remache POP
Remache POP N/A 1.5 mm 3.5 mm (GP)

10153123

Rango de precios
0,354 € - 0,3363 €

Niveles de existencias
192463 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 3.5 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    3.3 mm
  • Longitud de anclaje
    6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Altura de la cabeza
    1.4 mm
Remache POP N/A 3.5 mm 6.0 mm (GP)

10153154

Rango de precios
0,5549 € - 0,5273 €

Niveles de existencias
11967 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.5 - 6.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.1 mm
  • Longitud de anclaje
    9.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
Remache POP N/A 7.5 mm 10.5 mm (GP)

10153192

Rango de precios
0,6113 € - 0,5814 €

Niveles de existencias
8418 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    7.5 - 10.5 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.9 mm
  • Longitud de anclaje
    14.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.6 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
Remache POP N/A 1.5 mm 3.5 mm (GP)

10337943

Rango de precios
0,1565 € - 0,1487 €

Niveles de existencias
2804 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 3.5 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    3.3 mm
  • Longitud de anclaje
    6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Altura de la cabeza
    1.4 mm
Remache POP N/A 1.0 mm 3.5 mm (GP)

10153147

Rango de precios
0,2564 € - 0,2431 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 3.5 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.1 mm
  • Longitud de anclaje
    6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
Remache POP N/A 4.5 mm 7.5 mm (GP)

10153185

Rango de precios
1,0048 € - 0,955 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    4.5 - 7.5 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.9 mm
  • Longitud de anclaje
    11.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.6 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
Remache POP N/A 8.0 mm 11.5 mm (GP)

10311257

Rango de precios
0,8212 € - 0,7792 €

Niveles de existencias
9051 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.0 - 11.5 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.7 mm
  • Longitud de anclaje
    15.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.2 mm
Remache POP N/A 3.5 mm 6.0 mm (GP)

10338025

Rango de precios
0,196 € - 0,1862 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.5 - 6.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.1 mm
  • Longitud de anclaje
    9.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
Remache POP N/A 3.5 mm 6.0 mm (GP)

10357323

Rango de precios
1,1277 € - 1,0712 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.5 - 6.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Tipo de remache
    Remache POP
Remache POP N/A 0.5 mm 5.0 mm (GP)

10280942

Rango de precios
0,4476 € - 0,4253 €

Niveles de existencias
10757 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.5 - 5.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.2 mm
  • Tipo de remache
    Remache POP
  • Forma de la cabeza del remache
    Alomado