10311257
CR56-3-2
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,8212 € |
| 500 + | 0,7792 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rango de grosor del panel compatible | 0.315 - 0.453 in |
|---|---|
| Rango de grosor del panel compatible | 8.0 - 11.5 mm |
| Diámetro del orificio compatible | 5.7 mm |
| Diámetro del orificio compatible | 0.224 in |
| Longitud de anclaje | 0.626 in |
| Longitud de anclaje | 15.9 mm |
| Diámetro de la cabeza | 0.472 in |
| Diámetro de la cabeza | 12.0 mm |
| Altura de la cabeza | 0.087 in |
| Altura de la cabeza | 2.2 mm |
| Tipo de remache | Remache POP |
| Forma de la cabeza del remache | Alomado |
| Estilo de remache de fijación | A presión |
| Color | Blanco |
| Material | Nylon; PC |
| Material completo | Nylon 6; Policarbonato |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar