Menu Search

De apriete ciego N/A 0.5 mm 4.4 mm (GP)

Este remache de sujeción de paneles de nylon moldeado en una sola pieza es una solución de fijación fuerte y eficaz. Inserte el remache en un orificio previamente perforado y golpee la cabeza del remache con un martillo o una herramienta de impacto para encajarlo.
Referencia de Essentra:

10223369

Número de pieza del fabricante:

27CINCH04

995 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1577 €
5000 - 19999 0,142 €
20000 + 0,1278 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

157,70 €

1000 x 0,1577 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rango de grosor del panel compatible 0.5 - 4.4 mm
Diámetro del orificio compatible 6.4 mm
Longitud de anclaje 14.1 mm
Diámetro de la cabeza 15.9 mm
Altura de la cabeza 3 mm
Tipo de remache De apriete ciego
Forma de la cabeza del remache Redonda
Estilo de remache de fijación A presión
Color Natural
Material Nylon
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros