10223352
27CINCH03
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,1945 € |
| 2500 + | 0,1848 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rango de grosor del panel compatible | 0.02 - 0.11 in |
|---|---|
| Rango de grosor del panel compatible | 0.5 - 2.8 mm |
| Diámetro del orificio compatible | 6.4 mm |
| Diámetro del orificio compatible | 0.252 in |
| Longitud de anclaje | 0.475 in |
| Longitud de anclaje | 12.1 mm |
| Diámetro de la cabeza | 0.375 in |
| Diámetro de la cabeza | 9.5 mm |
| Altura de la cabeza | 0.115 in |
| Altura de la cabeza | 2.9 mm |
| Tipo de remache | De apriete ciego |
| Forma de la cabeza del remache | Redonda |
| Estilo de remache de fijación | A presión |
| Color | Natural |
| Material | Nylon 6/6 |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar