10357293
171411369922
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 1,1277 € |
| 500 + | 1,0712 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rango de grosor del panel compatible | 0.236 - 0.354 in |
|---|---|
| Rango de grosor del panel compatible | 6.0 - 9.0 mm |
| Diámetro del orificio compatible | 0.161 in |
| Diámetro del orificio compatible | 4.1 mm |
| Diámetro de la cabeza | 0.315 in |
| Diámetro de la cabeza | 8.0 mm |
| Altura de la cabeza | 0.071 in |
| Altura de la cabeza | 1.8 mm |
| Tipo de remache | Remache POP |
| Forma de la cabeza del remache | Alomado |
| Estilo de remache de fijación | A presión |
| Color | Negro |
| Material | Nylon; PC |
| Material completo | Nylon 6; Policarbonato |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar