Menu Search

Remaches POP

En stock

Los remaches POP son una práctica fijación usada principalmente cuando el acceso al panel está limitado o restringido a un solo lado. Esto significa que suelen instalarse en el lado posterior (ciego) de la aplicación, lo que permite la unión de los componentes.

Estos remaches son adecuados para aplicaciones de carga ligera a media y pueden usarse en lugar de adhesivos, tornillos, tuercas y pernos. Los remaches POP unen dos materiales de manera permanente. Son ideales para aplicaciones delgadas y adecuados para materiales como maderas, metales y plásticos.

Se instalan fácilmente con un martillo o con una remachadora especial. Los remaches POP se insertan en un orificio estrecho de un panel y atraviesan los dos materiales que se van a remachar.

Los remaches POP de nuestra gama son fuertes, pero ligeros. Ofrecen buenas propiedades de aislamiento eléctrico, así como resistencia a las vibraciones, la abrasión y la corrosión.

  • Materiales: nylon 6/6 y nylon 6 con policarbonato (PC)
  • Colores: beige, negro, gris, natural y blanco
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V2

Esta gama incluye opciones que se pueden instalar con una pistola remachadora, disponible a la venta por separado.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
56 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Color Material Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Rango de grosor del panel compatible Compra
0,9163 € - 0,9638 € 1277 En stock
4.9 mm
Blanco
Nylon; PC
2.0 mm
9.6 mm
1.5 - 4.5 mm
0,3446 € - 0,3627 € 2994 En stock
5.7 mm
Blanco
Nylon; PC
2.2 mm
12.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1807 € - 0,1902 € 8990 En stock
4.1 mm
Gris
Nylon; PC
1.8 mm
8.0 mm
1.0 - 3.5 mm
0,2195 € - 0,2312 € 16770 En stock
4.9 mm
Gris
Nylon; PC
2.0 mm
9.6 mm
4.5 - 7.5 mm
0,1862 € - 0,196 € 990 En stock
4.1 mm
Beige
Nylon; PC
1.8 mm
8.0 mm
3.5 - 6.0 mm
0,3444 € - 0,3625 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.7 mm
Beige
Nylon; PC
2.2 mm
12.0 mm
8.0 - 11.5 mm
0,3415 € - 0,3603 € 7900 En stock
4.1 mm
Negro
Nylon; PC
1.8 mm
8.0 mm
1.0 - 3.5 mm
0,6421 € - 0,6754 € 26400 En stock
4.9 mm
Negro
Nylon; PC
2.0 mm
9.6 mm
4.5 - 7.5 mm
10153222 0,7958 € - 0,8378 € 786 En stock
5.7 mm
Negro
Nylon; PC
2.2 mm
12.0 mm
8.0 - 11.5 mm
0,0879 € - 0,1085 € 3288 En stock
4.7 mm
Natural
Nylon 6/6
3 mm
9.5 mm
0.5 - 4.4 mm
0,1278 € - 0,1577 € 995 En stock
6.4 mm
Natural
Nylon
3 mm
15.9 mm
0.5 - 4.4 mm
0,1848 € - 0,1945 € 410 En stock
6.4 mm
Natural
Nylon 6/6
2.9 mm
9.5 mm
0.5 - 2.8 mm
0,0691 € - 0,0853 € 7712 En stock
3.2 mm
Natural
Nylon 6/6
2 mm
6.4 mm
0.5 - 2.8 mm
0,157 € - 0,1653 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.3 mm
Gris
PC
1.4 mm
2.1 mm
6.5 - 9.5 mm
0,157 € - 0,1653 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.3 mm
Beige
PC
1.4 mm
2.1 mm
6.5 - 9.5 mm
0,2974 € - 0,6576 € 9000 En stock
6.4 mm
Negro
Nylon; Acetal
2.5 mm
16.8 mm
4.0 - 6.0 mm
  • de 3
Remache POP N/A 1.5 mm 4.5 mm (GP)

10153178

Rango de precios
0,9638 € - 0,9163 €

Niveles de existencias
1277 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 4.5 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.9 mm
  • Longitud de anclaje
    8.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.6 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
Remache POP N/A 5.0 mm 8.0 mm (GP)

10203736

Rango de precios
0,3627 € - 0,3446 €

Niveles de existencias
2994 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.7 mm
  • Longitud de anclaje
    12.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.2 mm
Remache POP N/A 1.0 mm 3.5 mm (GP)

10338001

Rango de precios
0,1902 € - 0,1807 €

Niveles de existencias
8990 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 3.5 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.1 mm
  • Longitud de anclaje
    6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
Remache POP N/A 4.5 mm 7.5 mm (GP)

10203569

Rango de precios
0,2312 € - 0,2195 €

Niveles de existencias
16770 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    4.5 - 7.5 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.9 mm
  • Longitud de anclaje
    11.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.6 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
Remache POP N/A 3.5 mm 6.0 mm (GP)

10338032

Rango de precios
0,196 € - 0,1862 €

Niveles de existencias
990 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.5 - 6.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.1 mm
  • Longitud de anclaje
    9.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
Remache POP N/A 8.0 mm 11.5 mm (GP)

10587218

Rango de precios
0,3625 € - 0,3444 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.0 - 11.5 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.7 mm
  • Longitud de anclaje
    15.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.2 mm
Remache POP N/A 1.0 mm 3.5 mm (GP)

10311189

Rango de precios
0,3603 € - 0,3415 €

Niveles de existencias
7900 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 3.5 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.1 mm
  • Longitud de anclaje
    6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
Remache POP N/A 4.5 mm 7.5 mm (GP)

10311226

Rango de precios
0,6754 € - 0,6421 €

Niveles de existencias
26400 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    4.5 - 7.5 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.9 mm
  • Longitud de anclaje
    11.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.6 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
Remache POP N/A 8.0 mm 11.5 mm (GP)

10153222

Rango de precios
0,8378 € - 0,7958 €

Niveles de existencias
786 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.0 - 11.5 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.7 mm
  • Longitud de anclaje
    15.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.2 mm
De apriete ciego N/A 0.5 mm 4.4 mm (GP)

10223345

Rango de precios
0,1085 € - 0,0879 €

Niveles de existencias
3288 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.5 - 4.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
  • Longitud de anclaje
    11.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3 mm
De apriete ciego N/A 0.5 mm 4.4 mm (GP)

10223369

Rango de precios
0,1577 € - 0,1278 €

Niveles de existencias
995 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.5 - 4.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Longitud de anclaje
    14.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.9 mm
  • Altura de la cabeza
    3 mm
De apriete ciego N/A 0.5 mm 2.8 mm (GP)

10223352

Rango de precios
0,1945 € - 0,1848 €

Niveles de existencias
410 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.5 - 2.8 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Longitud de anclaje
    12.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.9 mm
De apriete ciego N/A 0.5 mm 2.8 mm (GP)

10223338

Rango de precios
0,0853 € - 0,0691 €

Niveles de existencias
7712 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.5 - 2.8 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    3.2 mm
  • Longitud de anclaje
    9.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2 mm
Remache POP N/A 6.5 mm 9.5 mm (GP)

10337981

Rango de precios
0,1653 € - 0,157 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    6.5 - 9.5 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    3.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    2.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.4 mm
  • Tipo de remache
    Remache POP
Remache POP N/A 6.5 mm 9.5 mm (GP)

10337998

Rango de precios
0,1653 € - 0,157 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    6.5 - 9.5 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    3.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    2.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.4 mm
  • Tipo de remache
    Remache POP
Remache POP N/A 4.0 mm 6.0 mm (GP)

10406816

Rango de precios
0,6576 € - 0,2974 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    4.0 - 6.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Longitud de anclaje
    17.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16.8 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm