Menu Search

Remache POP N/A 4.0 mm 6.0 mm (GP)

El remache ciego es un remache de precisión moldeado totalmente de plástico que se utiliza para sujetar plástico con plástico, plástico con metal y plástico con fibra de vidrio. Estos remaches no son conductores ni corrosivos. El cuerpo del remache está moldeado en nylon modificado al impacto y el pasador está moldeado en acetal. El diseño de tres patas bloquea de forma segura los paneles en su lugar y evita que se desprendan. El remache se inserta desde cualquier lado del montaje utilizando herramientas estándar de colocación de remaches. Cuando se introduce el pasador en la carrocería, se juntan los paneles. Cuando se fija, el pasador restante se desprende incluso con la cabeza, dejando un atractivo aspecto de acabado.
Referencia de Essentra:

10406816

Número de pieza del fabricante:

61BR250157236

9000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 0,6403 €
1000 - 4999 0,3048 €
5000 + 0,2896 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

64,03 €

100 x 0,6403 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rango de grosor del panel compatible 4.0 - 6.0 mm
Diámetro del orificio compatible 6.4 mm
Longitud de anclaje 17.8 mm
Diámetro de la cabeza 16.8 mm
Altura de la cabeza 2.5 mm
Tipo de remache Remache POP
Forma de la cabeza del remache Alomado
Estilo de remache de fijación A presión
Color Negro
Material Nylon; Acetal
Material completo Nylon; Acetal

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros