10203736
1285320
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,3532 € |
| 2500 + | 0,3356 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rango de grosor del panel compatible | 5.0 - 8.0 mm |
|---|---|
| Rango de grosor del panel compatible | 0.197 - 0.315 in |
| Diámetro del orificio compatible | 5.7 mm |
| Diámetro del orificio compatible | 0.224 in |
| Longitud de anclaje | 0.5 in |
| Longitud de anclaje | 12.7 mm |
| Diámetro de la cabeza | 12.0 mm |
| Diámetro de la cabeza | 0.472 in |
| Altura de la cabeza | 0.087 in |
| Altura de la cabeza | 2.2 mm |
| Tipo de remache | Remache POP |
| Forma de la cabeza del remache | Alomado |
| Estilo de remache de fijación | A presión |
| Color | Blanco |
| Material | Nylon; PC |
| Material completo | Nylon 6; Policarbonato |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar