Menu Search

Remaches de unión - De broche macho/hembra

En stock

Cierres de presión de dos piezas con piezas macho y hembra para unir paneles planos. Los dos remaches tienen dientes que se agarran entre sí para una sujeción rápida y sencilla que ofrece un aspecto suave en ambos lados. Fabricada en nylon 6/6, la fijación incluye perfiles bajos en ambos lados del montaje.

  • Colores: negro y blanco
  • Resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
20 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Color Forma de la cabeza del remache Altura de la cabeza Grosor del panel Diámetro de la cabeza Compra
10309315 0,1318 € - 0,1387 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
Alomado
0.8 mm
2.2 mm
10 mm
0,1475 € - 0,1553 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
Alomado
0.8 mm
3.2 mm
10 mm
0,1256 € - 0,1321 € 17976 En stock
Blanco
Alomado
0.8 mm
5.2 mm
10 mm
0,1161 € - 0,1222 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
Alomado
0.8 mm
4.2 mm
10 mm
0,1448 € - 0,1524 € 1753808 En stock
Negro
Alomado
0.8 mm
3.2 mm
10 mm
10309360 0,1224 € - 0,1289 € 211 En stock
Negro
Alomado
0.8 mm
5.2 mm
10 mm
10309308 0,1299 € - 0,1368 € 1000 En stock
Negro
Alomado
0.8 mm
2.2 mm
10 mm
10309346 0,1149 € - 0,1209 € 14923 En stock
Negro
Alomado
0.8 mm
4.2 mm
10 mm
0,1962 € - 0,2065 € 831 En stock
6.0 mm
Negro
Alomado
0.8 mm
3.2 mm
10.0 mm
0,1855 € - 0,1951 € 19904 En stock
6.0 mm
Negro
Alomado
0.8 mm
2.2 mm
10.0 mm
0,2098 € - 0,2208 € 757 En stock
6.0 mm
Negro
Alomado
0.8 mm
4.2 mm
10.0 mm
0,1962 € - 0,2065 € 3800 En stock
6.0 mm
Blanco
Redonda
0.8 mm
3.2 mm
10.0 mm
0,2219 € - 0,2337 € 94 En stock
6.0 mm
Negro
Alomado
0.8 mm
5.2 mm
10.0 mm
0,2219 € - 0,2337 € 17583 En stock
6.0 mm
Blanco
Redonda
0.8 mm
5.2 mm
10.0 mm
0,1855 € - 0,1951 € 8177 En stock
6.0 mm
Blanco
Redonda
0.8 mm
2.2 mm
10.0 mm
0,2098 € - 0,2208 € 7500 En stock
6.0 mm
Blanco
Redonda
0.8 mm
4.2 mm
10.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
Negro
Alomado
1.9 mm
4.8 mm
11.1 mm
500 En stock
Natural
1.9 mm
4.8 mm
11.1 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
Negro
Alomado
1.9 mm
4.8 mm
11.1 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
Natural
Alomado
5.2 mm
4.8 mm
11.1 mm
N/A Clip a presión (DO) 2.2 mm (GP)

10309315

Rango de precios
0,1387 € - 0,1318 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor del panel
    2.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
  • Tipo de remache
    Clip a presión
N/A Clip a presión (DO) 3.2 mm (GP)

10309339

Rango de precios
0,1553 € - 0,1475 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor del panel
    3.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
  • Tipo de remache
    Clip a presión
N/A Clip a presión (DO) 5.2 mm (GP)

10309377

Rango de precios
0,1321 € - 0,1256 €

Niveles de existencias
17976 En stock
Atributos
  • Grosor del panel
    5.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
  • Tipo de remache
    Clip a presión
N/A Clip a presión (DO) 4.2 mm (GP)

10309353

Rango de precios
0,1222 € - 0,1161 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor del panel
    4.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
  • Tipo de remache
    Clip a presión
N/A Clip a presión (DO) 3.2 mm (GP)

10309322

Rango de precios
0,1524 € - 0,1448 €

Niveles de existencias
1753808 En stock
Atributos
  • Grosor del panel
    3.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
  • Tipo de remache
    Clip a presión
N/A Clip a presión (DO) 5.2 mm (GP)

10309360

Rango de precios
0,1289 € - 0,1224 €

Niveles de existencias
211 En stock
Atributos
  • Grosor del panel
    5.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
  • Tipo de remache
    Clip a presión
N/A Clip a presión (DO) 2.2 mm (GP)

10309308

Rango de precios
0,1368 € - 0,1299 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Grosor del panel
    2.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
  • Tipo de remache
    Clip a presión
N/A Clip a presión (DO) 4.2 mm (GP)

10309346

Rango de precios
0,1209 € - 0,1149 €

Niveles de existencias
14923 En stock
Atributos
  • Grosor del panel
    4.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
  • Tipo de remache
    Clip a presión
N/A Clip a presión 6.0 mm (DO) 3.2 mm (GP)

10339978

Rango de precios
0,2065 € - 0,1962 €

Niveles de existencias
831 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Grosor del panel
    3.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
N/A Clip a presión 6.0 mm (DO) 2.2 mm (GP)

10339954

Rango de precios
0,1951 € - 0,1855 €

Niveles de existencias
19904 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Grosor del panel
    2.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
N/A Clip a presión 6.0 mm (DO) 4.2 mm (GP)

10339992

Rango de precios
0,2208 € - 0,2098 €

Niveles de existencias
757 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Grosor del panel
    4.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
N/A Clip a presión 6.0 mm (DO) 3.2 mm (GP)

10339961

Rango de precios
0,2065 € - 0,1962 €

Niveles de existencias
3800 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Grosor del panel
    3.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
N/A Clip a presión 6.0 mm (DO) 5.2 mm (GP)

10340011

Rango de precios
0,2337 € - 0,2219 €

Niveles de existencias
94 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Grosor del panel
    5.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
N/A Clip a presión 6.0 mm (DO) 5.2 mm (GP)

10340004

Rango de precios
0,2337 € - 0,2219 €

Niveles de existencias
17583 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Grosor del panel
    5.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
N/A;Clip a presión;6.0 mm;(DO);2.2 mm;(GP)

10339947

Rango de precios
0,1951 € - 0,1855 €

Niveles de existencias
8177 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Grosor del panel
    2.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
N/A Clip a presión 6.0 mm (DO) 4.2 mm (GP)

10339985

Rango de precios
0,2208 € - 0,2098 €

Niveles de existencias
7500 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Grosor del panel
    4.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
Remache de unión 0.437 in 0.075 in 2.0 mm Nylon 6/6 Negro

10417775


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    2.0 mm
  • Grosor del panel
    4.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.9 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
N/A (DO) 0.188 in (GP)

10420492


Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Grosor del panel
    4.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.9 mm
  • Forma de la cabeza del remache
  • Color
    Natural
N/A Female Rivet 2.0 mm (DO) 4.8 mm (GP)

10419458


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    2.0 mm
  • Grosor del panel
    4.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.9 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
Remache a presión 17.8 mm | 0.700 in Nylon 6/6 Natural

10541845


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    2.0 mm
  • Grosor del panel
    4.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.1 mm
  • Altura de la cabeza
    5.2 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión