10339961
132103211302
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,2005 € |
500 + | 0,1905 € |
Compatible Hole Diameter | 6.0 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter | 0.236 in |
Panel Thickness | 3.2 mm |
Panel Thickness | 0.126 in |
Head Diameter | 10.0 mm |
Head Diameter | 0.394 in |
Head Height | 0.8 mm |
Head Height | 0.031 in |
Rivet Fitting Style | Snap-Together |
Rivet Type | Push Clip |
Rivet Head Shape | Round |
Colour | White |
Full Material | Nylon 6/6 |
Operating Temperature Range | -40 - 85 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 185 °F |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar