10419458
27DM070B
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro del orificio compatible | 2.0 mm |
|---|---|
| Diámetro del orificio compatible | 0.079 in |
| Grosor del panel | 4.8 mm |
| Grosor del panel | 0.189 in |
| Diámetro de la cabeza | 0.437 in |
| Diámetro de la cabeza | 11.1 mm |
| Altura de la cabeza | 1.9 mm |
| Altura de la cabeza | 0.075 in |
| Estilo de remache de fijación | Unión |
| Tipo de remache | Female Rivet |
| Forma de la cabeza del remache | Alomado |
| Color | Negro |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Rango de temperatura operativa | -40 - 185 °F |
| Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar