Menu Search

N/A Clip a presión 6.0 mm (DO) 5.2 mm (GP)

Clip a presión macho y hembra (dos piezas). Las dos piezas macho y hembra se unen a presión para formar una solución de sujeción única. Resulta muy difícil retirarlas sin causar daños.
Referencia de Essentra:

10340011

Número de pieza del fabricante:

132105259902

94 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,2337 €
500 + 0,2219 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

23,37 €

100 x 0,2337 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del orificio compatible 6.0 mm
Grosor del panel 5.2 mm
Diámetro de la cabeza 10.0 mm
Altura de la cabeza 0.8 mm
Estilo de remache de fijación Unión
Tipo de remache Clip a presión
Forma de la cabeza del remache Alomado
Color Negro
Material completo Nylon 6/6
Rango de temperatura operativa -40 - 85 °C
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros