Menu Search

Snap Fastener 6.0 mm 2.2 mm Nylon Black

Male and female (two piece) push clip. The Male and Female pieces push and snap together to form a single fastening solution. They are very difficult to remove without damaging.
Referencia de Essentra:

10309308

Número de pieza del fabricante:

8201020001VR

4495 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1328 €
5000 + 0,1261 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

132,80 €

1000 x 0,1328 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Compatible Hole Diameter 6.0 mm
Panel Thickness 2.2 mm
Head Diameter 10.0 mm
Head Height 0.8 mm
Rivet Fitting Style Snap-Together
Rivet Type Push Clip
Rivet Head Shape Truss
Colour Black
Full Material Nylon 6/6
Operating Temperature Range -40 - 85 °C
Material Flammability Standard UL94 V-2

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros