Menu Search

Remaches de tornillo de plástico

En stock

Los remaches de tornillo de plástico son fijaciones de liberación rápida, adecuados para paneles y componentes de seguridad que necesiten sustituirse con rapidez. Se pueden instalar, apretar, aflojar o retirar fácilmente con un destornillador de cruz.

Nuestra gama incluye varias opciones de material, como remaches fabricados en nylon 6 y nylon 6/6 que tienen un accionamiento en cruz para facilitar el montaje o el desmontaje. Son ideales para el uso en montajes eléctricos y electrónicos debido a sus buenas propiedades de aislamiento eléctrico. La gama de nylon se amplía con opciones muy resistentes fabricadas en nylon modificado al impacto, que se ofrecen con una variedad de materiales del pasador. La opción del pasador de acetal es ideal para materiales sólidos o huecos, como madera, hormigón, metal, plástico, baldosa mortero. La opción de acero zincado proporciona un aislamiento térmico y eléctrico excelente, además de tener una fuerza de extracción elevada. También hay disponibles opciones fabricadas en poliamida PA6 que son adecuadas para diámetros de orificio más grandes y ofrecen una fuerza de retención alta.

  • Instalación fácil y rápida
  • Alta resistencia y versatilidad
  • Colores: blanco, negro y natural
  • Estilos de cabeza: redondeada, alomada y gota de sebo
  • Tipos de ajuste cruzado y ranurado


Código De La Serie: SR1962

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
38 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma de la cabeza del remache Altura de la cabeza Diámetro del orificio Diámetro de la cabeza Tipo Rango de grosor del panel Tipo de impulso Compra
0,1565 € - 0,1932 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gota de sebo
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
9
6.4 mm
Forma de hueco redondo
10406809 0,2019 € - 0,2492 € Solicite el plazo de entrega aquí
Alomado
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
9
6.4 mm
Forma de hueco redondo
1000 En stock
Gota de sebo
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Forma ranurada
2000 En stock
Alomado
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Forma ranurada
Solicite el plazo de entrega aquí
Gota de sebo
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Forma ranurada
Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
3.2 mm
4.8 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Forma ranurada
1000 En stock
Alomado
2.8 mm
4.8 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Forma ranurada
2000 En stock
Gota de sebo
2.8 mm
4.8 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Forma ranurada
Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
3.2 mm
4.8 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Forma ranurada
0,6017 € - 0,7429 € Solicite el plazo de entrega aquí
Alomado
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Forma ranurada
1000 En stock
Redonda
3.2 mm
6.4 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Forma ranurada
1000 En stock
Redonda
3.2 mm
6.4 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Forma ranurada
Solicite el plazo de entrega aquí
Alomado
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Forma ranurada
Solicite el plazo de entrega aquí
Gota de sebo
2.8 mm
4.8 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Forma ranurada
0,6607 € - 0,8157 € 1999 En stock
Gota de sebo
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Forma ranurada
Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
3.2 mm
6.4 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Forma ranurada
Solicite el plazo de entrega aquí
Alomado
2.8 mm
4.8 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Forma ranurada
0,253 € - 0,2662 € 29000 En stock
Alomado
1.4 mm
9.8 mm
16.5 mm
2
4.0 - 10.5 mm
Forma de hueco de cruz
0,3086 € - 0,3248 € Solicite el plazo de entrega aquí
Alomado
3.6 mm
8.0 mm
20.0 mm
3
7.0 - 8.0 mm
Forma de hueco de cruz
0,6268 € - 0,6599 € Solicite el plazo de entrega aquí
Alomado
3.9 mm
6.0 mm
16.0 mm
1
1.5 - 6.0 mm
Forma de hueco de cruz
  • de 2
Remaches de tornillo 6.4 mm 6.4 mm (GP) Nylon Blanco

10406779

Rango de precios
0,1932 € - 0,1565 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    6.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14.3 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de anclaje
    19.1 mm
Remaches de tornillo 6.4 mm 6.4 mm (GP) Nylon Blanco

10406809

Rango de precios
0,2492 € - 0,2019 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    6.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.9 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de anclaje
    25.4 mm
Remaches de tornillo 6.4 mm 6.4 mm (GP) PA Blanco

10308745


Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    6.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14.3 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de anclaje
    25.4 mm
Remaches de tornillo 6.4 mm 6.4 mm (GP) PA Blanco

10308837


Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    6.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.9 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de anclaje
    19.0 mm
Remaches de tornillo 6.4 mm 6.4 mm (GP) PA Blanco

10308738


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    6.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14.3 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de anclaje
    19.0 mm
Remaches de tornillo 4.8 mm 4.8 mm (GP) PA Blanco

10308776


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    4.8 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.1 mm
  • Altura de la cabeza
    3.2 mm
  • Longitud de anclaje
    25.4 mm
Remaches de tornillo 4.8 mm 4.8 mm (GP) Acero;Nylon Blanco

10308813


Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    4.8 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.9 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de anclaje
    19.1 mm
Remaches de tornillo 4.8 mm 4.8 mm (GP) PA Blanco

10308721


Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    4.8 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14.3 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de anclaje
    25.4 mm
Remaches de tornillo 4.8 mm 4.8 mm (GP) Acero;Nylon Blanco

10308769


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    4.8 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.1 mm
  • Altura de la cabeza
    3.2 mm
  • Longitud de anclaje
    19.1 mm
Remaches de tornillo 6.4 mm 6.4 mm (GP) Acero;Nylon Blanco

10308844

Rango de precios
0,7429 € - 0,6017 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    6.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.9 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de anclaje
    25.4 mm
Remaches de tornillo 6.4 mm 6.4 mm (GP) Acero;Nylon Blanco

10308806


Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    6.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.1 mm
  • Altura de la cabeza
    3.2 mm
  • Longitud de anclaje
    38.1 mm
Remaches de tornillo 6.4 mm 6.4 mm (GP) Acero;Nylon Blanco

10308783


Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    6.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.1 mm
  • Altura de la cabeza
    3.2 mm
  • Longitud de anclaje
    19.1 mm
Remaches de tornillo 6.4 mm 6.4 mm (GP) Acero;Nylon Blanco

10308851


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    6.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.9 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de anclaje
    38.1 mm
Remaches de tornillo 4.8 mm 4.8 mm (GP) PA Blanco

10308714


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    4.8 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14.3 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de anclaje
    19.0 mm
Remaches de tornillo 6.4 mm 6.4 mm (GP) Acero;Nylon Blanco

10308752

Rango de precios
0,8157 € - 0,6607 €

Niveles de existencias
1999 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    6.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14.3 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de anclaje
    38.1 mm
Remaches de tornillo 6.4 mm 6.4 mm (GP) PA Blanco

10308790


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    6.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.1 mm
  • Altura de la cabeza
    3.2 mm
  • Longitud de anclaje
    25.4 mm
Remaches de tornillo 4.8 mm 4.8 mm (GP) Acero;Nylon Blanco

10308820


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    4.8 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.9 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Longitud de anclaje
    25.4 mm
Remaches de tornillo 10.5 mm (GP) Nylon 6/6 Negro

10303252

Rango de precios
0,2662 € - 0,253 €

Niveles de existencias
29000 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    4.0 - 10.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.4 mm
  • Longitud de anclaje
    21.0 mm
  • Diámetro del orificio
    9.8 mm
Remaches de tornillo 8.0 mm (GP) Negro

10036389

Rango de precios
0,3248 € - 0,3086 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    7.0 - 8.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.6 mm
  • Longitud de anclaje
    22.0 mm
  • Diámetro del orificio
    8.0 mm
Remaches de tornillo 6.0 mm (GP) Negro

10036402

Rango de precios
0,6599 € - 0,6268 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor del panel
    1.5 - 6.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Longitud de anclaje
    11.0 mm
  • Diámetro del orificio
    6.0 mm