10308721
61ASM18100
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rango de grosor del panel | 0.189 in |
|---|---|
| Rango de grosor del panel | 4.8 mm |
| Diámetro del orificio compatible | 0.189 in |
| Diámetro del orificio compatible | 4.8 mm |
| Diámetro de la cabeza | 0.563 in |
| Diámetro de la cabeza | 14.3 mm |
| Altura de la cabeza | 0.11 in |
| Altura de la cabeza | 2.8 mm |
| Longitud de anclaje | 1 in |
| Longitud de anclaje | 25.4 mm |
| Diámetro del orificio | 0.189 in |
| Diámetro del orificio | 4.8 mm |
| Tipo de remache | Tornillos de remache |
| Forma de la cabeza del remache | Gota de sebo |
| Tipo de impulso | Forma ranurada |
| Tipo | Fixed Dowel |
| Material del remache | Nylon 6/6 de impacto modificado |
| Material del pasador | Acero |
| Color | Blanco |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar