Menu Search

Remaches de tornillo 6.4 mm 6.4 mm (GP) Acero;Nylon Blanco

Remaches de anclaje con pasadores de acero. Incluye un cuerpo de nylon modificado al impacto que tiene un pasador de acero zincado. Ofrece una instalación rápida y sencilla, así como alta resistencia. Proporciona aislamiento térmico y eléctrico, y tiene una fuerza de extracción alta.
Referencia de Essentra:

10308851

Número de pieza del fabricante:

61AST25150

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rango de grosor del panel 6.4 mm
Diámetro del orificio compatible 6.4 mm
Diámetro de la cabeza 15.9 mm
Altura de la cabeza 2.8 mm
Longitud de anclaje 38.1 mm
Diámetro del orificio 6.4 mm
Tipo de remache Anchor Rivet
Forma de la cabeza del remache Alomado
Tipo de impulso Forma ranurada
Tipo Fixed Dowel
Material del remache Nylon 6/6 de impacto modificado
Material del pasador Acero
Color Blanco
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros