Los remaches de cierre a presión incluyen un émbolo fabricado en nylon 6 y un pasacables fabricado en policarbonato (PC). Juntos forman un montaje con remache de cierre a presión para unir y asegurar paneles.
Para su instalación, solo hay que presionar el pasacables sobre el panel desmontable y, a continuación, pasar el émbolo por el pasacables. Cuando el panel y el émbolo se encajan en el panel fijo, quedan bloqueados. Tire del émbolo para retirar fácilmente el panel no fijo.
Estos prácticos remaches para paneles son ideales para aplicaciones que requieren un mantenimiento regular. Están disponibles en diseños de fácil agarre o miniagarre para adaptarse a una variedad de grosores y orificios del panel.
Los remaches de cierre a presión son ideales para aplicaciones como: equipos eléctricos, cabinas metálicas, equipos de telecomunicaciones, aparatos eléctricos, etc.
Código De La Serie: SR2318
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Rango de diámetro del orificio del panel fijo | Color | Altura de la cabeza | Diámetro de la cabeza | Rango de grosor del panel compatible | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0785 € - 0,0826 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Blanco
|
|
|
|
Émbolo de agarre mini
|
||
| 0,2422 € - 0,2549 € | 700 En stock |
|
Blanco
|
|
|
|
Émbolo de agarre mini
|
||
| 0,1935 € - 0,2037 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Negro
|
|
|
|
Émbolo de agarre fácil
|
||
| 0,0773 € - 0,0814 € | 34900 En stock |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Blanco
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Pasacable
|
||
| 0,1881 € - 0,198 € | 60000 En stock |
|
Negro
|
|
|
|
Émbolo de agarre mini
|
||
| 0,1827 € - 0,1923 € | 1043 En stock |
|
Blanco
|
|
|
|
Émbolo de agarre mini
|
||
| 0,2084 € - 0,2193 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Negro
|
|
|
|
Émbolo de agarre fácil
|
||
| 0,2369 € - 0,2492 € | 1000 En stock |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Negro
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Pasacable
|
||
| 0,1881 € - 0,198 € | 27950 En stock |
|
Negro
|
|
|
|
Émbolo de agarre mini
|
||
| 0,1881 € - 0,198 € | 882 En stock |
|
Negro
|
|
|
|
Émbolo de agarre mini
|
||
| 0,1674 € - 0,1763 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Blanco
|
|
|
|
Émbolo de agarre mini
|
||
| 0,1799 € - 0,1894 € | 28233 En stock |
|
Blanco
|
|
|
|
Émbolo de agarre mini
|
||
| 0,1935 € - 0,2037 € | 7081 En stock |
|
Blanco
|
|
|
|
Émbolo de agarre fácil
|
||
| 0,2301 € - 0,2421 € | 1951 En stock |
|
Negro
|
|
|
|
Émbolo de agarre mini
|
||
| 0,1799 € - 0,1894 € | 2756 En stock |
|
Negro
|
|
|
|
Émbolo de agarre mini
|
||
| 0,0884 € - 0,0932 € | 1000 En stock |
|
Blanco
|
|
|
|
Émbolo de agarre mini
|
||
| 0,2179 € - 0,2293 € | 586 En stock |
|
Negro
|
|
|
|
Émbolo de agarre mini
|
||
| 0,1867 € - 0,1966 € | 9248 En stock |
|
Negro
|
|
|
|
Émbolo de agarre mini
|
||
| 0,0894 € - 0,0941 € | 12721 En stock |
|
Blanco
|
|
|
|
Émbolo de agarre mini
|
||
| 0,0886 € - 0,0933 € | 2005 En stock |
|
Blanco
|
|
|
|
Émbolo de agarre fácil
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar