Menu Search

Remache con tirador de bloqueo Émbolo de agarre fácil 2.0 mm 4.2 mm SLG-1L-W Blanco

Émbolo de nylon 6/6 para usar con el pasacable de policarbonato correspondiente (se vende por separado). Crea un montaje con remache de cierre a presión para asegurar y unir dos paneles. Diseñado para una instalación fácil y rápida o una sencilla extracción a presión manual para sacarlo del sitio. Ideal para aplicaciones que requieren mantenimiento.
Referencia de Essentra:

10171905

Número de pieza del fabricante:

SLPL-1L-W

9081 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2092 €
5000 + 0,1987 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

209,20 €

1000 x 0,2092 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Rango de grosor de la puerta compatible 2.0 - 4.2 mm
Rango de diámetro del orificio del panel removible 7.6 mm | 0.299 in
Rango de diámetro del orificio compatible 7.5 - 7.7 mm
Referencias compatibles (Todas) SLG-1L-W
Tipo de remache Remache de cierre a presión
Tipo Émbolo de agarre fácil
Material completo Nylon 6/6
Color Blanco
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros