10171813
SLPB-1S-W
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1945 € |
| 5000 + | 0,1848 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rango de grosor de la puerta compatible | 0.079 - 0.157 in |
|---|---|
| Rango de grosor de la puerta compatible | 2.0 - 4.0 mm |
| Rango de diámetro del orificio del panel removible | 4.6 - 4.55 mm | 0.181 - 0.179 in |
| Rango de diámetro del orificio compatible | 4.5 - 4.65 mm |
| Rango de diámetro del orificio compatible | 0.177 - 0.183 in |
| Referencias compatibles (Todas) | SLG-1S-B, SLG-1S-W |
| Tipo de remache | Remache de cierre a presión |
| Tipo | Émbolo de agarre mini |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Color | Blanco |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar