10106556
8100710001VR
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,056 € |
5000 + | 0,0531 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hole Diameter Range | 7.0 - 8.0 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter Range | 0.276 - 0.315 in |
Compatible Panel Thickness Range | 13.0 - 20.0 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.512 - 0.787 in |
Anchor Length | 13.0 mm |
Anchor Length | 0.512 in |
Head Diameter | 12.0 mm |
Head Diameter | 0.472 in |
Head Height | 3.0 mm |
Head Height | 0.118 in |
Rivet Type | Ratchet Rivet |
Rivet Head Shape | Round |
Rivet Fitting Style | Ratchet |
Colour | Black |
Full Material | Nylon 6/6 |
Operating Temperature Range | -40 - 85 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 185 °F |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar