10119488
093011026102
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
250 - 1249 | 0,0579 € |
1250 + | 0,055 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Anchor Length | 5.7 mm |
---|---|
Anchor Length | 0.224 in |
Compatible Hole Diameter | 3.0 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.118 in |
Head Diameter | 5.0 mm |
Head Diameter | 0.197 in |
Head Height | 1.3 mm |
Head Height | 0.051 in |
Rivet Type | Snap Rivet |
Rivet Head Shape | Bevelled |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Colour | Grey |
Full Material | Nylon 6/6 |
Minimum Operating Temperature | -40 °C |
Minimum Operating Temperature | -40 °F |
Maximum Operating Temperature | +85 °C |
Maximum Operating Temperature | 185 °F |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar