10026403
SLPA125-312-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2404 € |
5000 - 9999 | 0,2224 € |
10000 + | 0,21 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Anchor Length | 11.9 mm |
---|---|
Anchor Length | 0.469 in |
Compatible Panel Thickness Range | 7.9 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.311 in |
Compatible Hole Diameter | 3.2 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.126 in |
Head Diameter | 5.2 mm |
Head Diameter | 0.205 in |
Head Height | 1.2 mm |
Head Height | 0.047 in |
Minimum Operating Temperature | -40 °C |
Minimum Operating Temperature | -40 °F |
Type | 4 |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Rivet Head Shape | Truss |
Rivet Type | Snap Lock Pins |
Colour | Natural |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar